Kabelstik - CA-1RS1N8A8007 - 1623842

Kabelstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1623842
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBFA -
Katalogside Side 79 (C_2_2017)
GTIN 4055626228518
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 92,000 g