Kabelstik - CA-1RS1N8A80DNS - 1623838

Kabelstik, lige, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1623838
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBFH -
Katalogside Side 77 (C_2_2017)
GTIN 4055626228556
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g