AC-ladekabler - EV-T2M3C-3AC32A-8,0M6,0ESBK00 - 1623807

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Designlinje D-Line, sort, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., Stikudformning: grå, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent

Varedata

Bestillingsnøgle 1623807
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626189192
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.633,000 g
Toldtarifnummer 85444290