Crimpkontakt - RC-15P2010 - 1623776

Illustrationen kan afvige, alt efter tilslutningsområde.

Crimpkontakt, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, crimpområde: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Høj trækstyrke af tilslutning
  • Lave overgangsmodstande.
  • Enkel produktionsovervågning

Varedata

Bestillingsnøgle 1623776
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle ABREBC -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Katalogside Side 97 (C_2_2017)
GTIN 4055626190259
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,355 g
Toldtarifnummer 85369010