Apparatstik forvæg - SB-8EPSD8AWT00S - 1623729

Apparatstik forvæg, lige, skærmet: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø4,2, Flangemål: 40 x 40 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
  • I alt otte kontakter står til rådighed til signaloverførsler
  • Mekaniske kodninger til AC og DC forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område

Varedata

Bestillingsnøgle 1623729
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 128 (C-2-2017)
GTIN 4055626195162
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 204,200 g