Apparatstik forvæg - SB-8ESSD8AWT00S - 1623726

Apparatstik forvæg, lige, skærmet: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø4,2, flangemål: 40 x 40 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
  • I alt otte kontakter står til rådighed til signaloverførsler
  • Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område

Varedata

Bestillingsnøgle 1623726
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCGJ -
Katalogside Side 128 (C_2_2017)
GTIN 4055626195117
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g