Apparatstik forvæg - SB-8ESCD8AA700S - 1623719

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, skærmet: ja, SPEEDCON, M40, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø4,2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel tilslutning takket være trinløs til op 310° justerbar kabeludgangsretning
  • Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
  • CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
  • Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område

Varedata

Bestillingsnøgle 1623719
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCGL -
Katalogside Side 129 (C_2_2017)
GTIN 4055626194875
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 609,700 g