Koblingsstik - SB-8EPCD8A9L34S - 1623712

Koblingsstik, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
  • CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
  • Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område

Varedata

Bestillingsnøgle 1623712
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCGI -
Katalogside Side 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626194721
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g