Koblingsstik - SB-8ESCD8A9L33S - 1623702

Koblingsstik, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
  • CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
  • Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område

Varedata

Bestillingsnøgle 1623702
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCGI -
Katalogside Side 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626195025
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 479,500 g