Kabelstik - SB-8EPCD8A8L34S - 1623694

Kabelstik, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M40, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Kabeldiameter: 20,5 mm ... 26,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
  • CAT5-datagrænseflade
  • Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Mekaniske kodninger til AC og DC forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område

Varedata

Bestillingsnøgle 1623694
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194318
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g