Kabelstik - SB-8EPCD8A8L33S - 1623693

Kabelstik, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M40, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
  • CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
  • Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område

Varedata

Bestillingsnøgle 1623693
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCGH -
Katalogside Side 126 (C_2_2017)
GTIN 4055626194301
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g