Crimpkontakt - SB-10KP001 - 1623607

Illustrationen kan afvige, alt efter tilslutningsområde.

Crimpkontakt, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, crimpområde: 0,06 mm² ... 0,25 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Høj trækstyrke af tilslutning
  • Lave overgangsmodstande.
  • Enkel produktionsovervågning

Varedata

Bestillingsnøgle 1623607
Pakningsstørrelse 100 STK
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 130 (C-2-2017)
GTIN 4055626285900
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,440 g