Tilslutningsstik - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sættet består af et 5-polet PRC-felttilslutningsstik til ledertværsnit på 1,5 mm² til 6,0 mm² og en udvendig lederdiameter på 8 mm til 21 mm samt to 1-polede SUNCLIX-felttilslutningsstik (1x kobling, 1x stik) til ledertværsnit på 2,5 mm² til 6,0 mm².

Varedata

Bestillingsnøgle 1623595
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABOBAA -
GTIN 4055626167855
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 130,000 g
Toldtarifnummer 85359000