AC-ladekabler - EV-TAM3PC-1AC32A-10M6,0ESBK00 - 1623473

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, med beskyttelseskapper, Type 1, Type 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), designlinje D-Line, kabler: 10 m, sort, lige, VIGTIGT: Kapaciteten mellem CP og PE overstiger det standardmæssige krav om 1500 pF., stikudformning: grå, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1 køretøjsinlet, kompatibel med type 2 infrastruktur-ladedåser ved ladestationer til elektromobiliteten (EVSE).

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent

Varedata

Bestillingsnøgle 1623473
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAEE -
GTIN 4055626156750
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.028,000 g
Toldtarifnummer 85444290