AC-ladekabler - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1623467

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), designlinje D-Line, kabler: 5 m, sort, lige, stikudformning: grå, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med GB/T køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten(EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent

Varedata

Bestillingsnøgle 1623467
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAAF -
Katalogside Side 752 (C_2_2017)
GTIN 4055626152745
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.500,000 g
Toldtarifnummer 85444290