Kabelstik - ST-3ES1N8A8K03S - 1618408

Kabelstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 9,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Reduceret konstruktionsstørrelse: Ideel til kompakte apparater
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1618408
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCEH -
Katalogside Side 136 (C_2_2017)
GTIN 4046356816700
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,300 g