Koblingsstik - ST-3EP1N8A9K03S - 1618406

Koblingsstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 3+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 9,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Reduceret konstruktionsstørrelse: Ideel til kompakte apparater
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1618406
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCEI -
Katalogside Side 137 (C_2_2017)
GTIN 4046356816694
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,100 g