DC-ladekabler - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

DC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabler: 4,5 m, sort, lige, stikudformning: sort, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

DC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 2 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1618306
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAAD -
Katalogside Side 716 (C_4_2015)
GTIN 4046356912198
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.965,000 g
Toldtarifnummer 85444290