Kabelstik - SF-7ES1N8A80A1S - 1618204

Kabelstik, SPEEDCON-aflåsning, M23, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1618204
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCBH -
Katalogside Side 152 (C_2_2017)
GTIN 4046356584524
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 120,100 g