RC-12S2N8AQ3Q9 - 1618140

Ikke noget billede til rådighed

Gennemføring bagvæg, med Pg13,5-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm, kabeldiameterområde: 9,5 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1618140
Pakningsstørrelse 12 STK
Salgsnøgle ABRAAE -
GTIN 4046356878555
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 109,900 g