Væggennemføring - ST-08P1N8ACK05S - 1617933

Væggennemføring, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 8, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Flad pakning, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 25,75 x 25,75 mm, kabeldiameterområde: 11 mm ... 12,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617933
Pakningsstørrelse 30 STK
Salgsnøgle ABRBEK -
Katalogside Side 167 (NTK_2012)
GTIN 4046356708913
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 111,110 g