Væggennemføring - ST-08P1N8ACK04S - 1617932

Væggennemføring, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 8, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Flad pakning, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 25,75 x 25,75 mm, kabeldiameterområde: 9 mm ... 11 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Reduceret konstruktionsstørrelse: Ideel til kompakte apparater
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Mht. anvendelse egnet til for- eller bagmontage

Varedata

Bestillingsnøgle 1617932
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBEK -
Katalogside Side 62 (C_2_2017)
GTIN 4046356708906
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,800 g