Apparatstik forvæg - SF-5EP1N8AAC00S - 1617904

Illustrationen viser den 8-polede (4+3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, forstørret flangemål, Skrueaflåsning, M23, poltal: 5+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 28 x 28 mm, Kompatibel med modstik med SPEEDCON- eller M23 standard-fingermøtrik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617904
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356581059