Væggennemføring - ST-17P1N8ACK05S - 1617874

Illustration viser den 8-polede produktvariant

Væggennemføring, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 17, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Flad pakning, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 25,75 x 25,75 mm, kabeldiameterområde: 11 mm ... 12,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617874
Pakningsstørrelse 30 STK
Salgsnøgle ABRBEK -
Katalogside Side 167 (NTK_2012)
GTIN 4046356708876
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 83,200 g