RC-12P1N8AF1LB - 1617743

Illustrationen viser 12-polet produktvariant, med standard-DIN-kabelforskruning

Koblingsstikhus, med Pg9-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617743
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAC -
GTIN 4046356644495
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 83,350 g