Gennemføring bagvæg - RC-12P2N8AC352 - 1617713

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring radial, 4 x M3, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617713
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRABE -
GTIN 4046356956147
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 81,210 g