Gennemføring bagvæg - RC-16P1N12C0V5 - 1617657

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, Flad pakning, 4 x M2,5, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 9,5 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617657
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAC -
GTIN 4046356562126
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 88,120 g