RC-12S2N8AR3P9 - 1617531

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant, med trækaflastning med dobbeltbøjle

Ledningsforbinder, med Pg13,5-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 9,5 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617531
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356882859
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 86,830 g