Kabelstik - RF-06F1N1280DU - 1617334

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 6, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617334
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRBCA -
GTIN 4046356600910
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 100,000 g