Kabelstik - RC-12S2N8AT0EJ - 1617225

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1617225
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356529556