Apparatstik bagvæg - RC-17P1N124Z00 - 1614546

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M2,5, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1614546
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAD -
GTIN 4046356883252
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,240 g