Gennemføring bagvæg - RC-16S1N8AC3FA - 1614508

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring radial, 4 x M3, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 9,5 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1614508
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAE -
GTIN 4046356434287
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 85,811 g