Apparatstik bagvæg - RC-17S1N124Z00 - 1614481

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M2,5, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1614481
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356883504
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,628 g