Kabelstik - RF-16S2N8A8VDU - 1614097

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1614097
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356443630