Kabelstik - RF-16S2N8A8V03 - 1614096

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1614096
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356443623