Kabelstik - RF-12P2N8A8VDU - 1614073

Illustrationen viser produktvarianten med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1614073
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356442572