Kabelstik - RF-12P2N8A8V03 - 1614072

Illustrationen viser produktvarianten med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1614072
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356442565