Koblingsstik - RF-17S2N8A9VDU - 1614005

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1614005
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRBCO -
GTIN 4046356443975
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 110,150 g