Koblingsstik - RF-17P2N8A9VDU - 1613999

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 17, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613999
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356443814