Koblingsstik - RF-12S2S8A9VDU - 1613981

Illustrationen viser produktvarianten med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613981
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356443340