Koblingsstik - RF-12P2S8A9V03 - 1613968

Illustrationen viser produktvarianten med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613968
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356442664