RC-06S1NS2RBT1 - 1613854

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Ledningsforbinder, med Pg9-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6, kontakttype: Bøsning, Skruetilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613854
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356402736
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 107,090 g