Koblingsstik - RF-16S2N8A9003 - 1613793

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613793
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRBCC -
GTIN 4046356402378
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 95,015 g