Apparatstik forvæg - RF-16P2N8AAK00 - 1613776

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Apparatstik forvæg, vinklet fast, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 28 x 28 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613776
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356402200