Koblingsstik - RF-16P2N8A90DU - 1613771

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613771
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356402156