Koblingsstik - RF-16P2N8A9003 - 1613770

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613770
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356402149