Koblingsstik - RF-16P2N8A9002 - 1613769

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613769
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356402132