Kabelstik - RC-12S2N12T0EP - 1613752

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613752
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle ABRAAB -
GTIN 4046356401968
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 139,810 g