Apparatstik forvæg - ST-8ES1N8AAC00S - 1613627

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 5+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skærmet: ja, flangemål: 25 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1613627
Pakningsstørrelse 16 STK
Salgsnøgle ABRCAL -
GTIN 4046356442367
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 83,300 g