Apparatstik forvæg - ST-8EP1N8A6100S - 1613595

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Apparatstik forvæg, lige, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 5+3+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, skærmet: ja

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Anvendelsesspecifik vægmontage enten med gevind eller beskyttelse mod vridning og sekskantmøtrik
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1613595
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCAJ -
Katalogside Side 145 (C_2_2017)
GTIN 4046356442053
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,000 g